Julkaise tuotteesi
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

    Deck-mounted single hole mixer with slimline control lever.

    Supplied with F3/8" flexibles and non-return valves.

    Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm.

    - flow rate 16 lpm at the outlet.

    - valve head with control knob.

    White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

    Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

    Reinforced, food-grade, white flexible hose L. 0.95m.

    3/4" stainless steel column.

    Adjustable wall bracket.

    Stainless steel spring guide.

    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite6692
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäPre-rinse sets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1235
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)520
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliPVC
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)4.11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011614
    • ETIM-nimiLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka