Julkaise tuotteesi
6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres
DELABIE
Arkistoitu

6712 Wall-mounted liquid soap dispenser, elbow control, 0.9 litres

Wall-mounted liquid soap dispenser. With elbow control. White ABS. With lock. Window for monitoring soap level. Capacity: 0.9 litre. Push-button with non-drip system. Dimensions: 95 x 130 x 215mm.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite6712
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-08
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)213
  • Leveys (mm)158
  • Syvyys (mm)177
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)2236
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers