Julkaise tuotteesi
700500 TEMPOMIX 2 time flow mixer
DELABIE

700500 TEMPOMIX 2 time flow mixer

Deck-mounted time flow lever-operated basin mixer: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Lever control (soft-touch operation). 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite700500
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäBasin mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)201
  • Leveys (mm)68
  • Syvyys (mm)151
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1141
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka