Julkaise tuotteesi
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite708030
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower head
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)360
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 19
  • OmniClass-nimikeShower Head Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka