Julkaise tuotteesi
717521 OUTDOOR time flow shower column
717521 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717521 OUTDOOR time flow shower column

    Time flow shower column: Anodised aluminium shower column ready to fit. Fitted with two showers and one foot-rinse. Bottom inlet via stopcock F¾". TEMPOSOFT 2 time flow valves for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~15 seconds for shower and ~3 seconds for foot-rinse. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower heads with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Stainless steel foot-rinse with flow rate 3 lpm at 3 bar. Filters. Access panel with isolation valve and purge. Can easily be protected or taken apart in winter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite717521
    • TuoteperheSanitary
    • Tuoteryhmäoutdoor column
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2234
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)11662
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka