Julkaise tuotteesi
737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite737152
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäCommercial Kitchen Water Controls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-07-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)287
  • Leveys (mm)60
  • Syvyys (mm)190
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)720
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka