Julkaise tuotteesi
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite740300
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin tap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)123
    • Leveys (mm)49
    • Syvyys (mm)147
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)622
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe