Julkaise tuotteesi
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite74250015
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)133
    • Leveys (mm)59.25
    • Syvyys (mm)157
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1113
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010938
    • ETIM-nimiSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Eurooppa Pohjois-Amerikka
    Australia
    Irlanti
    Brittiläiset Neitsytsaaret
    Uusi-Seelanti
    Yhdistynyt kuningaskunta