Julkaise tuotteesi
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite752000
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäUrinal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)145
  • Leveys (mm)50
  • Syvyys (mm)58
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)98
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka