Julkaise tuotteesi
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. With stainless steel flush tube, collar and connection washer. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite761003
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)639
  • Leveys (mm)68
  • Syvyys (mm)252
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1325
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • OmniClass-numero23-31 19 15
  • OmniClass-nimikeTankless Toilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka