Julkaise tuotteesi
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
    DELABIE

    761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

    Flush system without cistern: directly connected to pipework.
    For walls ≤ 200mm.
    Soft-touch operation.
    Time flow ~7 seconds.
    Vacuum breaker.
    Stopcock and flow rate/volume adjuster are integrated.
    Chrome-plated metal body.
    Inline inlet M¾".
    Connection washer Ø 32/55mm.
    Threaded rod can be cut to size.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1 l/sec at 1 bar pressure.
    With PVC flush tube Ø 32mm.
    Compatible with rain water.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite761210
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-09-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)53
    • Leveys (mm)53
    • Syvyys (mm)4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011565
    • ETIM-nimiMechanical toilet flusher
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe