Julkaise tuotteesi
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite761627
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäWC valve
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)220
  • Leveys (mm)170
  • Syvyys (mm)38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)1493
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
  • OmniClass-numero23-31 19 15
  • OmniClass-nimikeTankless Toilets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe