Julkaise tuotteesi
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763030 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed TEMPOFLUX 3 time flow direct flush valve, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Black glass plate 205 x 190mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: only flows when push-button is released. Dual flush 3L/6L can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite763030
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäWC valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)188
    • Leveys (mm)205
    • Syvyys (mm)16
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBlack glass
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)662
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 -kuvausWC flushing valves
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
    Afganistan
    Alankomaat
    Algeria
    Argentiina
    Australia
    Bahamasaaret
    Arabiemiirikunnat
    Albania
    Angola
    Bolivia
    Fidzi
    Belize
    Armenia
    Belgia
    Benin
    Brasilia
    Papua-Uusi-Guinea
    Costa Rica
    Azerbaidžan
    Bosnia ja Hertsegovina
    Botswana
    Chile
    Salomonsaaret
    Dominikaaninen tasavalta
    Bangladesh
    Bulgaria
    Burkina Faso
    Ecuador
    Timor-Leste
    El Salvador
    Bhutan
    Espanja
    Burundi
    Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
    Uusi-Kaledonia
    Grönlanti
    Brunei
    Huippuvuoret
    Djibouti
    Guyana
    Uusi-Seelanti
    Guatemala
    Etelä-Korea
    Irlanti
    Egypti
    Kolumbia
    Vanuatu
    Haiti
    Filippiinit
    Islanti
    Eritrea
    Paraguay
    Honduras
    Georgia
    Italia
    Etelä-Afrikka
    Peru
    Jamaika
    Indonesia
    Itävalta
    Etelä-Sudan
    Ranskan Guayana
    Kanada
    Intia
    Kreikka
    Etiopia
    Surinam
    Kuuba
    Irak
    Kroatia
    Gabon
    Uruguay
    Meksiko
    Iran
    Kypros
    Gambia
    Venezuela
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
    Pohjois-Korea
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
    Somalia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Swasimaa
    Tansania
    Togo
    Tsad
    Tunisia
    Uganda
    Zimbabwe