Julkaise tuotteesi
778767 TEMPOFLUX urinal valve
778767 TEMPOFLUX urinal valve
    DELABIE

    778767 TEMPOFLUX urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For DELABIE DELTA urinals. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". With chrome-plated neck tube. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite778767
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäUrinal valve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)321
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)664
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
    • OmniClass-numero23-31 21 13
    • OmniClass-nimikeWater Flush Urinals

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka