Julkaise tuotteesi
792410 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792410 SECURITHERM shower panel

Electronic thermostatic shower panel:

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation.

With concealed inlet via flexibles, M1/2".

SECURITHERM thermostatic mixer.

Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C.

Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails.

Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails.

Thermal shocks are possible.

Battery-operated with 223 6V Lithium battery.

Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cmfrom the sensor.

Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds.

Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use).

Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray.

Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head.

Concealed fixings.

Filters and non-return valves.

Suitable for people with reduced mobility.

30-year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite792410
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower panel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1050
  • Leveys (mm)210
  • Syvyys (mm)124
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4236
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka