Julkaise tuotteesi
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer
    DELABIE

    794100 TEMPOMIX 3 time flow mixer

    Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated metal body. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite794100
    • TuoteperheSanitary
    • TuoteryhmäBasin mixer
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-27
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka