Julkaise tuotteesi
G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Single hole deck-mounted mixer with:

- valve head with control knobs.

- F3/8" flexible connectors and non-return valves.

- reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts.

White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteG6633
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäPre-rinse sets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1229
  • Leveys (mm)155
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliPVC
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)3.41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011614
  • ETIM-nimiLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka