Julkaise tuotteesi
H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer
DELABIE

H9741SKIT Shower kit with thermostatic mixer

3.6 / 5 tähteä3.6(5 arvostelua)
Shower riser rail with thermostatic dual control mixer. Shower kit with SECURITHERM thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge adjusts the temperature. ¼-turn ceramic valve head adjusts the flow rate. Temperature control from 25°C up to 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. Filters and non-return valves integrated in the inlets, F3/4". Mixer with offset standard wall connectors. • Sliding shower head holder (ref. 813) on a chrome-plated riser rail (ref. 821) with soap dish and flexible shower hose (ref. 836T1). • Shower head retaining collar (ref. 830). Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower kit with 30-year warranty.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH9741SKIT
  • TuoteperheSanitary
  • TuoteryhmäShower mixer
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)117
  • Leveys (mm)285
  • Syvyys (mm)109
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
  • Nettopaino (kg)4093
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
  • OmniClass-numero23-31 11 19 11
  • OmniClass-nimikeThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka
Afganistan
Alankomaat
Algeria
Argentiina
Australia
Bahamasaaret
Arabiemiirikunnat
Albania
Angola
Bolivia
Fidzi
Belize
Armenia
Belgia
Benin
Brasilia
Papua-Uusi-Guinea
Costa Rica
Azerbaidžan
Bosnia ja Hertsegovina
Botswana
Chile
Salomonsaaret
Dominikaaninen tasavalta
Bangladesh
Bulgaria
Burkina Faso
Ecuador
Timor-Leste
El Salvador
Bhutan
Espanja
Burundi
Falklandinsaaret (Malvinassaaret)
Uusi-Kaledonia
Grönlanti
Brunei
Huippuvuoret
Djibouti
Guyana
Uusi-Seelanti
Guatemala
Etelä-Korea
Irlanti
Egypti
Kolumbia
Vanuatu
Haiti
Filippiinit
Islanti
Eritrea
Paraguay
Honduras
Georgia
Italia
Etelä-Afrikka
Peru
Jamaika
Indonesia
Itävalta
Etelä-Sudan
Ranskan Guayana
Kanada
Intia
Kreikka
Etiopia
Surinam
Kuuba
Irak
Kroatia
Gabon
Uruguay
Meksiko
Iran
Kypros
Gambia
Venezuela
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
Pohjois-Korea
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
Somalia
Uzbekistan
Sudan
Vietnam
Swasimaa
Tansania
Togo
Tsad
Tunisia
Uganda
Zimbabwe