Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

Yksilöity viite: delray_completa
Brändi: Delray Lighting LLC
Tuoteperhe: General Luminaries, Non Directional
Tuoteryhmä: Seamless T5
Julkaisupäivä: 2012-10-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Riippuvalaisimet
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®