Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Sonar I LED Frosted Lens Lowbay with Uplight IL7702 Series

Yksilöity viite: delray_sonar_7702l50
Brändi: Delray Lighting LLC
Tuoteperhe: General Luminaries, Non Directional
Tuoteryhmä: Industrial Metal Lights
Julkaisupäivä: 2013-11-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)
CONSTRUCTION
  • Spun matte anodized .063 aluminum housing.
  • Canopy mounts to standard J-boxes, suspends from aircraft cables with push button gliders.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order XP for extra pendant length.
LENS
  • Frosted 3/16” tempered, soda lime glass with 2” ventilation opening, silkscreen logo. Secured with a rubber gasket, the lens is held in place by three positive-locking clamps.
LED DRIVERS
  • Constant current, 0–10V dimming, universal voltage driver.
  • Emergency not available. If EM is required, recommend use of inverter (by others).
  • Standard and dimming drivers mounted inside fixture.
  • cU.L. listed for damp locations.
LEDs
  • Nichia Corp. chips, available in three white color temperatures:
    W30 (3000º K), W35 (3500º K), and W40 (4000º K).
  • 50W LED panel split, 35W down, 15W up.
  • Seperate switching not available.


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®