Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

UNO Surface Mount Direct LED with Opal Acrylic Lens

Yksilöity viite: delray_uno_surface
Brändi: Delray Lighting LLC
Tuoteperhe: Downlights
Tuoteryhmä: UNO/DOS
Julkaisupäivä: 2018-08-21
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)

CONSTRUCTION 
Extruded aluminum outer housing with direct white frosted acrylic diffuser. 8 ft. gray or white 18 AWG adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Specify XP for additional length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.
Drivers are programmable constant current, 0 – 10V, 1% dimming, standard.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory set custom reduced lumen output driver configuration. Order XL Specify lumens.

COLOR LEDs
Red and Blue are tapelight, using one 12V constant voltage driver. SQ–RGB are Nichia custom boards, using one 100W, 24V constant voltage driver and Eldo DMX interface .
Optional DMX wall box control offered separately (see Traxon, page 2.)

STANDARD CANOPY
Surface (wall or ceiling) mount, to mud ring, with 4 in. round plate. For remote driver install details, see page 2.
Drivers and DMX module installed in remote gear box
cUL listed for dry locations only


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Valaistus
IFC-luokitus: Light Fixture
Uniclass 1.4 Koodi: JY73
Uniclass 1.4 Kuvaus: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Kuvaus: Luminaires, lighting track and lighting accessories
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11 11 19
KaikkiLuokat Otsikko: Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Other

Nimi Arvo
Depth 1.1 in
Diameter 2' 0" — 5' 0"
Diffuser Material Acrylic
Fixture Material Aluminum
Initial Lumens 3000 K — 4000 K
Lamp Type LED
Lens Colour Opal
Lens Material Acrylic
Mounting Type Wall ; Ceiling
Overall Height 1.4 in

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty