Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

LUMA Prismatic LED

Yksilöity viite: luma_prismatic
Brändi: Delray Lighting LLC
Tuoteperhe: Downlights
Tuoteryhmä: LUMA
Julkaisupäivä: 2017-11-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (5)
CONSTRUCTION
Convection vented die cast aluminum heat sink housing. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal

ACRYLIC DIFFUSER CLEANING
Warning: Do not clean with ammonia based cleaners (e.g. Windex®). Use only water or cleaners specifically formulated for cleaning plastics.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards.
White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI.
Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration.
Order XL . Specify lumens.
cUL listed for damp locations

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.
LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
• For 5,000 lumens only.
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.
• For 5,000 lumens only.
CUSTOM LUMEN OUTPUT
REDUCTION
XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens.
EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Riippuvalaisimet
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi: 3911
Uniclass 1.4 Koodi: JY73
Uniclass 1.4 Kuvaus: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: EF_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®