Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

STICK SLT7 - Trim 13 - Adjustable LED Single Lamp Surface

Yksilöity viite: stick_slt7_trim_13
Brändi: Delray Lighting LLC
Tuoteperhe: Strip Lights
Tuoteryhmä: LED
Julkaisupäivä: 2017-11-06
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (8)
CONSTRUCTION
• SLT7 is a single 2, 3, 4 ft. or dual 6 or 8 ft. inline surface fixture that mounts to an extruded aluminum Rail System, which is a continuous wireway and driver housing.
• Designed for open ceiling environments, Rail System may be mounted directly to ceilings, joists, or decks; replacing cumbersome J-box and conduit, for a cleaner appearance.
The back plate has 7/8” opening for direct conduit power feed at the end caps, or from anywhere along the Rail housing.
• Rail System may also be suspended as a pendant.
8 ft. gray adjustable power cord and AC cables with push button grippers supplied, standard. Order SAC and SPF7.
• Specify XP for additional pendant length (25 ft. max.).

WHITE LEDs
• Samsung tight bin chips on aluminum clad boards. 90 CRI.
• W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K) white color temperatures.

CUSTOM LUMEN OUTPUT
Factory-set custom reduced lumen output. Order XL . Specify lumens.

LED OPTIONS
120/277V, 50/60 Hz.

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.

LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.

EMERGENCY
Charge indicator light and test switch visible from below.
(Remote test switch available.)
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Materiaali pääasiassa: Aluminium
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Valaistus - Kattoon kiinnitettävät
IFC-luokitus: Light Fixture
UNSPSC-nimi: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-koodi: 3911
Uniclass 1.4 Koodi: JY73
Uniclass 1.4 Kuvaus: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-49
Uniclass 2.0 Kuvaus: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Koodi: EF_70_80
Uniclass 2015 Kuvaus: Lighting
NBS Reference Koodi: 49
NBS Reference Kuvaus: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
KaikkiLuokat Numero: 23-35 47 11
KaikkiLuokat Otsikko: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Tämä tuote on saatavana:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®