Julkaise tuotteesi
Esteettömän kulkuväylän portti 1150x1300 FZV
Esteettömän kulkuväylän portti 1150x1300 FZV
    Demex AB

    Esteettömän kulkuväylän portti 1150x1300 FZV

    1150x1300 esteetön portti/sisäänkäyntiportaali on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja esteetön kulku urheilukentille, urheilutiloihin, puistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Sen rakenne on räätälöity erityisesti mahdollistamaan helpon kulun pyörätuoleille, lastenrattaille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, samalla rajoittaen tehokkaasti polkupyörien, mopojen ja muiden luvattomien ajoneuvojen pääsyä alueelle.

    Sisäänkäyntiportaalissa on ainutlaatuinen kääntömekanismi, jonka ansiosta aukko laajenee henkilön kulkiessa läpi. Käytön jälkeen portti palaa automaattisesti keskiasentoonsa varmistaen, että kulkuväylä säilyttää tarkoituksensa ja turvallisuustasonsa.

    Rakenne on kuumasinkitty standardin SS-EN ISO 1461:2009 mukaisesti, mikä varmistaa pitkän käyttöiän ja erinomaisen korroosionkestävyyden vaativissa ulkoympäristöissä. Projekteissa, joissa on erityisiä esteettisiä vaatimuksia, portaali voidaan toimittaa myös kuumasinkittyä ja pulverimaalattua haluamallasi värillä. Heijastavat merkinnät ovat saatavilla lisävarusteena parantamaan näkyvyyttä hämärässä tai paljailla alueilla.

    Tämä sisäänkäyntiportaali on suosittu valinta kunnille, kouluille, asuinalueille ja urheilutiloille, jotka pyrkivät yhdistämään hyvän saavutettavuuden tehokkaaseen ajoneuvojen sisäänpääsyn hallintaan.

    Tekniset tiedot
    • Korkeus (mm): 1150

      Leveys (mm): 1300

      Paino yksikköä kohden (kg): 200

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDisability-access-gate-1150x1300-FZV
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-10-27
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa