Julkaise tuotteesi
Aidanpuolustusalan ketjulinkki
Aidanpuolustusalan ketjulinkki
Aidanpuolustusalan ketjulinkki
    Demex AB

    Aidanpuolustusalan ketjulinkki

    De-Fence on 2300 mm korkea teollisuusaitajärjestelmä, joka on suunniteltu turvalliseen aitaukseen. Järjestelmä koostuu 2000 mm korkeasta verkkoaidasta, jota täydentävät kolme riviä piikkilankaa, jotka ulottuvat 300 mm aidan yläpuolelle ja estävät tehokkaasti kiipeilyyrityksiä. Aitajärjestelmä on saatavana joko kuumasinkittynä tai kuumasinkittynä ja pulverimaalattuna/muovipinnoitettuna kestävyyden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi. Tolppien ja verkon värit on myös mahdollista määrittää, mikä mahdollistaa erottuvan visuaalisen vaikutelman ja arkkitehtonisen räätälöinnin haluttaessa.
    Tekniset tiedot
    • Verkkokoko Korkeus: 2000 mm Silmäkoko: 50 × 50 mm Langan Ø: 3,0 mm (sinkitty) Siimalangan Ø: 4,0 mm Piikkilangan Ø: 1,7 mm, piikkien väli 100 mm Muovipinnoitettu versio: Silmäkoko: 3,0 × 2,5 mm (2,5 mm sinkitty ydin) Siimalanka: 4,0 × 3,5 mm Piikkilanka: 2,1 × 1,7 mm Pintakäsittely Kuumasinkitty, väh. 240 g/m² sinkkiä SS-EN ISO 1461 -standardin mukaisesti Valinnainen pulveri-/muovipinnoite Vakiovärit: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Valinnainen kaksivärinen ”Demex Camouflage” Pylvät Välipylväät: 50 × 50 × 1,5 mm Kulma-/päätypylväät: 60 × 60 × 1,5 mm Tuet: Ø 44 × 1,5 mm, P = 3500 mm Pylvän pituus: 2800 mm Tyhjennysreikä ja muovinen yläkorkki Kiinnitys ja asennus Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pidikkeet ja niitit Ruostumattomasta teräksestä valmistetut M8-kiristysruuvit Betoniin valetut pylväät Valinnainen maaholkki 45 × 2,5 mm (P = 1200 mm)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitede-fence-industry-chain-link
    • TuoteperheFence
    • TuoteryhmäChainlink fence
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-07
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa