Demex guard railing 1000 × 2000 mm in hot-dip galvanised steel. Frame of Ø48.3 × 2 mm tube with bent top corners, a bottom rail and 19 vertical Ø18 × 1 mm balusters at 100 mm centres.
Height 1150 mm above ground, legs cast 450 mm into the ground. For clear and robust separation of areas, walkways and work zones. Also available painted in RAL colours, e.g. RAL 7046 (art. no. 10024735).
Article no. 10021488. Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa |
|---|
Ahvenanmaa |
Alankomaat |
Albania |
Andorra |
Belgia |
Bosnia ja Hertsegovina |
Bulgaria |
Espanja |
Färsaaret |
Gibraltar |
Guernsey |
Huippuvuoret |
Irlanti |
Islanti |
Italia |
Itävalta |
Jersey |
Kreikka |
Kroatia |
Kypros |
Latvia |
Liechtenstein |
Liettua |
Luxemburg |
Malta |
Mansaari |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Norja |
Pohjois-Makedonia |
Portugali |
Puola |
Ranska |
Romania |
Ruotsi |
Saksa |
San Marino |
Serbia |
Slovakia |
Slovenia |
Suomi |
Sveitsi |
Tanska |
Tsekin tasavalta |
Ukraina |
Unkari |
Valko-Venäjä |
Vatikaanivaltio |
Venäjä |
Viro |
Yhdistynyt kuningaskunta |