Julkaise tuotteesi
Jet-Gate-taittoportti
Jet-Gate-taittoportti
    Demex AB

    Jet-Gate-taittoportti

    Jet-Gate on moottoroitu taittoportti, joka on suunniteltu suojaamaan jopa 8 metriä leveitä sisäänkäyntejä. Supernopea toiminta: säädettävä toimintanopeus 300–1200 mm/s Korkea käyttötaajuus: pystyy avautumaan ja sulkeutumaan useita kertoja tunnissa Tilaa säästävä muotoilu: portin lehden liike vaatii vain vähän tilaa Sertifioidut komponentit: valmistettu hyväksytyistä standardikomponenteista Ei yläportaalia: ihanteellinen korkeille ajoneuvoille Ei kiskoja: ei kiskoja ajotiellä, joten se sopii raskaille ajoneuvoille ja lumenauraukseen Nivelvarsijärjestelmä: varmistaa nopean ja luotettavan avaamisen ja sulkemisen myös alueilla, joilla on paljon lunta Täysin automaattinen toiminta 5 vuoden takuu
    Tekniset tiedot
    • JETGATE DESIGN

      Ruotsalainen muotoilu

      Runkorakenne: 80x60mm

      Profiili 25x25mm

      Pilvet 180x180mm

      Valmistettu tukevasta teräksestä ja GALV FE -sinkistä tai eri väreillä pinnoitetusta teräksestä

      Valmistettu kolmella rivillä piikkilankaa päällä, jotta se muistuttaisi lähellä olevaa aitaa ja täyttäisi vakuutusvaatimukset, tai ilman sitä tarpeen mukaan

      VAKIOVERSIO

      moottoroitu

      ulokepalkkirakenne

      Hiomakorkeus 2000 mm + 3 riviä piikkilankaa ylös

      Vakioleveys kaksoisportille 4000-8000 mm.

      Portti voidaan toimittaa yksi- tai kaksiporttina malleja.

      VALOKENNO/Silmukat

      Turvaliuskat

      Magneettinen

      Koodilukko

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteJet-Gate-Folding-Gate
    • TuoteperheGates
    • TuoteryhmäFolding gates
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-03
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText