Julkaise tuotteesi
Kestävä teollisuusportti jalankulkukäyttöön
Demex AB

Kestävä teollisuusportti jalankulkukäyttöön

Robust Industrial -kävelyportti on Demexin myydyin jalankulkuratkaisu, joka on suunniteltu sujuvaan ja turvalliseen jalankulkuun teollisuus- ja liikeympäristöissä. Portti voidaan toimittaa valmiiksi koodilukoille tai kortinlukijoille, mikä mahdollistaa hallitun kulun ja integroinnin olemassa oleviin kulunvalvontajärjestelmiin. Kulkujärjestelmään yhdistettynä se mahdollistaa henkilöstön läsnäolon täyden valvonnan työmaalla. Porttia on saatavilla useilla eri täyttövaihtoehdoilla, väriviimeistelyillä ja lukitusjärjestelmillä, ja se voidaan mukauttaa sekä turvallisuusvaatimusten että arkkitehtonisten mieltymysten täyttämiseksi.
Tekniset tiedot
  • Vakioversio Lukitusjärjestelmä: C-Lock (ASSA-lukko) Avausleveys: 1000 mm Kokonaiskorkeus: 2250 mm Avauskulma: 90° Pylvät: 90 × 90 × 3 mm Pituus: 2900 mm Portin karmi: 60 × 60 × 1,5 mm teräsprofiilit Täyttöprofiilit: 20 × 20 × 1,0 mm teräspalkit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRobust-Ganggrind
  • TuoteperheGates
  • TuoteryhmäSwing gate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-07
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText