Julkaise tuotteesi
Kestävä teollisuusportti
Demex AB

Kestävä teollisuusportti

Robust Industrial Swing Gate on Demexin myydyin saranaporttiratkaisu, joka on suunniteltu vaativiin teollisuusympäristöihin. Se tarjoaa jopa 6 metrin vapaan aukon yksilehtisenä porttina tai jopa 12 metrin vapaan aukon kaksilehtisenä kokoonpanona, mikä tarjoaa joustavuutta monenlaisille kulkureiteille. Robust Industrial Gate on rakennettu samaan markkinoiden johtavaan teknologiaan, joka on tehnyt Demexin saranaporteista ensisijaisen valinnan kaikkialla Skandinaviassa. Se yhdistää kestävyyden, käyttövarmuuden ja puhtaan skandinaavisen muotoilun. Se on saatavilla sekä manuaalisena että täysin automatisoituna versiona, ja se voidaan räätälöidä vastaamaan erityisiä turvallisuus- ja toiminnallisuusvaatimuksia.
Tekniset tiedot
  • Vakiorakenne

    Runkorakenne: 60 × 60 mm teräsprofiilit

    Täyttöprofiilit: 20 × 20 mm teräspalkit

    Pilvet: 90 x 90 mm

    Valmistettu kestävästä teräsrakenteisesta materiaalista

    Kuumasinkitty tai pulverimaalattu mihin tahansa RAL-väriin pyynnöstä

    Varustettu kolmella rivillä piikkilankaa, jotta se voidaan integroida saumattomaan integrointiin viereisiin aitajärjestelmiin ja täyttää vakuutusturvallisuusvaatimukset

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRobust-Industrial-Swing-Gate
  • TuoteperheGates
  • TuoteryhmäSwing gate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-03
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText