Julkaise tuotteesi
Stark Industrial -swing-portti
Demex AB

Stark Industrial -swing-portti

Demexin Stark-teollisuusportti on kestävä ja luotettava kulkuratkaisu, joka on suunniteltu teollisuus- ja korkean turvallisuuden ympäristöihin. Se tarjoaa jopa 6 metrin vapaan aukon yksilehtisenä porttina tai jopa 12 metrin vapaan aukon kaksilehtisenä kokoonpanona, mikä tarjoaa joustavuutta monenlaisille alueille. Stark-teollisuusportti on rakennettu samalla markkinoiden johtavalla teknologialla, joka on tehnyt Demexin saranaporteista ensisijaisen valinnan kaikkialla Skandinaviassa. Se tarjoaa kestävyyttä, toiminnallista vakautta ja pitkää käyttöikää – asiakkaiden luottama koko alueella. Saatavilla sekä käsikäyttöisinä että automatisoituina versioina, mikä mahdollistaa mukauttamisen tiettyihin projekti- ja turvallisuusvaatimuksiin.
Tekniset tiedot
  • Vakiorakenne Runkorakenne: 60 × 60 mm teräsprofiilit Täyttöprofiilit: 25 × 25 mm teräspalkit Avauskulma: 90° Portti on valmistettu kestävästä teräsrakenteisesta materiaalista ja se on saatavana joko kuumasinkittyä tai pulverimaalattua missä tahansa RAL-värissä pyynnöstä. Tuotteessa on kolme riviä piikkilankaa, mikä varmistaa saumattoman integroinnin viereisiin aitajärjestelmiin ja vakuutusturvallisuusvaatimusten täyttymisen.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteStark-Industrial-Swing-Gate
  • TuoteperheGates
  • TuoteryhmäSwing gate
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-03
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Portit

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText