Julkaise tuotteesi
Viking-vankilan aitausjärjestelmä
Demex AB

Viking-vankilan aitausjärjestelmä

Viking Prison on erittäin turvallinen aitajärjestelmä, joka on suunniteltu vankiloihin ja muihin ympäristöihin, jotka vaativat maksimaalista suojausta. Jäykkä hitsattu verkkorakenne säilyttää rakenteellisen eheytensä ajan kuluessa ja tarjoaa samalla kestävän ja ammattimaisen ulkonäön. Pysty- ja vaakasuorat teräslangat on jatkuvasti pistehitsattu jokaisessa leikkauskohdassa, mikä muodostaa vahvan ja vakaan paneelirakenteen, joka on kestävä muodonmuutoksille ja peukalointiin. Jokainen projekti suunnitellaan kohdekohtaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tolpat upotetaan tyypillisesti betoniperustukseen 2500 mm:n välein. Aitapaneelit kiinnitetään yleensä suoraan tolppiin käyttämällä litteitä terästankoja, jotka on linjattu tolpan profiilin kanssa ja kiinnitetty läpimeneviin pultteihin 300 mm:n välein. Suojatulla puolella on murrettavat turvamutterit.
Tekniset tiedot
  • Pysty- ja vaakasuuntainen lanka: Ø 4,0 mm Silmäkoko: 76,2 × 12,7 mm Paneelin leveys: 2515–3658 mm (vakio 2515 mm) Paneelin korkeus: 990–6096 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteviking-prison
  • TuoteperheFence
  • TuoteryhmäPanel fence
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-07-07
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset

Alueellinen saatavuus

Eurooppa