Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme here !

I agree
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Yksilöity viite: live_mosquito_container
Brändi: BIMobject (Demo)
Tuoteperhe: Site
Tuoteryhmä: Construction
Leveys (mm): 12190
Korkeus (mm): 2591
Syvyys (mm): 2438
Julkaisupäivä: 2014-10-23
Painoksen numero: 3
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti: Fabric
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 30480

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Työmaarakennus
IFC-luokitus: Building Element Proxy
UNSPSC-nimi: Construction and maintenance support equipment
UNSPSC-koodi: 3019
Uniclass 1.4 Koodi: L
Uniclass 1.4 Kuvaus: Construction Products
Uniclass 2.0 Koodi: PR-XX
Uniclass 2.0 Kuvaus: Construction Aids
NBS Reference Koodi: XX
NBS Reference Kuvaus: Construction Aids
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 15
KaikkiLuokat Otsikko: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nimi Arvo
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nimi Arvo
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nimi Arvo
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nimi Arvo
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Nimi Arvo
Density 100

SystemFamilyProperties

Nimi Arvo
Density 100

BIMobject®