Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

LightWall Paredes

Yksilöity viite: paredes
Brändi: BIMobject (Demo)
Tuoteperhe: Furniture
Tuoteryhmä: Seating
Julkaisupäivä: 2010-01-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Paredes Estruturais LightWall
As paredes estruturais LightWall, como o nome indica, são paredes dimencionadas para receberem carga e em alguns casos funcionam como vigas de elevada inércia. É uma solução que normalmente surge associada aos Pisos LightFloor e ás coberturas LightCob solucionando na maioria das situações, problemas de compatibilização da arquitectura com os pontos de apoio da estrutura.

O LigthWall é uma solução integral para paredes resistentes, composta por cinco elementos básicos: Painel OSB, Estrutura metálica, Isolamento (térmico e acústico), acabamento interior e acabamento exterior.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Portugal
Valmistettu: Portugal
Nettopaino (kg): 10

BIMobject-luokka: Kalusteet - Kaluste
IFC-luokitus: Wall
UNSPSC-nimi: Siding
UNSPSC-koodi: 30151802

BIMobject®