Julkaise tuotteesi
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 / 5 tähteä3.5(13 arvostelua)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetani_moto
    • TuoteperheBookcase
    • TuoteryhmäTani Moto
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-01-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2070
    • Leveys (mm)1040
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste