Julkaise tuotteesi
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs
    DERBIGUM

    Classical waterproofing system for inaccessible flat roofs

    Single-ply waterproofing system, self-protecting core, fully bonded with cold glue.
    Tekniset tiedot
    • • Support : Concrete • Vapor barrier : DERBICOAT 2,5mm thick membrane, fully torched on concrete support, pre-impregnated with DERBIPRIMER S bituminous primer • Insulation : Glueable polyurethane insulation board, fully bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: DERBIGUM SP4 FR single-ply waterproofing membrane with a thickness of 4 mm (APP-TPO). Fully bonded with DERBIBOND NT cold glue on the insulation board
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDBG_FR_CLQ
    • TuoteperheToitures
    • TuoteryhmäClassiques
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-12
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing materials
    • UNSPSC-koodi301515
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMembrane Roofing
    • OmniClass-numero23-13 39 00
    • OmniClass-nimikeRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING