Julkaise tuotteesi
Air Kit Prime
Air Kit Prime
Air Kit Prime
    Dero

    Air Kit Prime

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ Prime is available as a stand-alone pump, or can mount to our Fixit bike repair stands.

    Tekniset tiedot
    • Materials:

      • Main Body: 3” x 1/8” steel tube
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount (anchors to ground) or Fixit mount (anchors to side of bike repair station)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteair-kit-prime
    • TuoteperheBicycle Racks
    • TuoteryhmäBike Repair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliKuumasinkitty
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiPumps
    • UNSPSC-koodi401515

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia
    Australia
    Kanada
    Chile
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Meksiko
    Kolumbia
    Islanti
    Israel
    Yhdysvallat
    Norja
    Qatar
    Ruotsi
    Singapore
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta

    Samankaltaisia tuotteita