Julkaise tuotteesi
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
Bike Bike Rack
    Dero

    Bike Bike Rack

    4.2 / 5 tähteä4.2(10 arvostelua)
    Make a statement

    The Bike Bike Rack is an eye-catching, functional piece of street art. It welcomes people on bikes and provides them a secure, convenient place to park.

    Parks two to four bikes.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: 67"W x 42"H

      Materials: 1.5” OD 11 Gauge Tube. All open ends are capped to preventmoisture from entering. All welds are MIG welds aroundentire circumference of joined pieces.

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedero-bike-bike-rack
    • TuoteperheBicycle Racks
    • TuoteryhmäBike Racks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)42
    • Leveys (tuumaa)67
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Eurooppa Aasia
    Australia
    Kanada
    Chile
    Alankomaat
    Hong Kong
    Uusi-Seelanti
    Meksiko
    Kolumbia
    Islanti
    Israel
    Yhdysvallat
    Norja
    Qatar
    Ruotsi
    Singapore
    Unkari
    Yhdistynyt kuningaskunta