Julkaise tuotteesi
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    PARIS-HANOI - LARGE PENDANT LIGHT

    The Grand Paris-Hanoï pendant lamp is an invitation to travel: its large conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat with a touch of French elegance. Refined, this timeless pendant dresses up any space in a natural way and provides beautiful, warm lighting. Ideal in a living room, dining room or any other living space, this suspension brings a touch of chic and well-being to your interiors.

    Tekniset tiedot
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 71 x H.245 cm / Ø27.9” x H. 96.5”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteparis-hanoi-large-pendant-light
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-05-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2450
    • Leveys (mm)710
    • Syvyys (mm)710
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKangas
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka
    Ahvenanmaa
    Australia
    Kanada
    Alankomaat
    Uusi-Seelanti