Julkaise tuotteesi
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of Glass/Aluminium and stainless steel. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in three different colors, and also in three different type of glas with four different consoles. width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm ADVANTAGES One of the most maintenance-free entrance roofs of glass and stainless steel. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Tekniset tiedot
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEasyCollectionConsoleBold1500
    • TuoteperheEasy Collection
    • TuoteryhmäConsole Bold
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-08-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)340
    • Leveys (mm)1500
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • Uniclass 2015 -koodiEF_30_10
    • Uniclass 2015 -kuvausRoofs
    • OmniClass-numero23-13 35 25 11
    • OmniClass-nimikePrefabricated Shell Roofs