Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Modern Flat Console Seamed 2500

Yksilöity viite: ModernFlatConsoleSeamed2500
Brändi: Designtak
Tuoteperhe: Standard
Tuoteryhmä: Modern Flat Console Seamed
Leveys (mm): 2500
Korkeus (mm): 750
Syvyys (mm): 950
Julkaisupäivä: 2017-08-29
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Materiaali pääasiassa: Sheet metal
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 39

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Katto
IFC-luokitus: Roof
UNSPSC-nimi: Roofing accessories
UNSPSC-koodi: 301516
Uniclass 1.4 Koodi: L3825
Uniclass 1.4 Kuvaus: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Koodi: EF_30_10
Uniclass 2015 Kuvaus: Roofs
KaikkiLuokat Numero: 23-13 35 25 11
KaikkiLuokat Otsikko: Prefabricated Shell Roofs
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nimi Arvo
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®