Julkaise tuotteesi
DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile
Detex

DSI ES831 Barrier Arm Optical Turnstile

ES831 bi-directional optical turnstiles with hands-free barrier arms enhance the security of access control systems. The ES831 provides a visual as well as a psychological barrier while communicating to pedestrians that authorization is required to gain access to a facility or area.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Detects tailgating
    • Compatible with any access control system
    • Provides a physical barrier between secured and unsecured areas of the facility
    • Field configurable for card-in/card-out or card-in/free-exit operation
    • ADA compatible
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedsi-es831-barrier-arm-optical-turnstile
  • TuoteperheTurnstiles
  • TuoteryhmäOptical Turnstiles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Jalkapääsyn kääntöportit ja portit
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeTurnstiles
  • OmniClass-numero23-29 13 23
  • OmniClass-nimikeAccess Control Turnstiles

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat