Yksilöity viite: | sunworker |
---|---|
Brändi: | Dickson Constant |
Tuoteperhe: | Solar Protection |
Tuoteryhmä: | Screen |
Leveys (mm): | 3000 |
Syvyys (mm): | 0.42 |
Julkaisupäivä: | 2017-10-11 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Esittely (malli) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
Tuotteen url: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Tekninen kuvaus: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
GTIN-koodi: | 39219060 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/dickson-constant/product/sunworker
Materiaali pääasiassa: | Polyester |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | PVC |
Suunniteltu: | France |
Valmistettu: | France |
Nettopaino (kg): | 300 |
BIMobject-luokka: | Ikkunat - Blinds |
---|---|
IFC-luokitus: | Object |
UNSPSC-nimi: | Window screens |
UNSPSC-koodi: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L422 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Blinds |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Koodi: | 58-08 |
NBS Reference Kuvaus: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
KaikkiLuokat Numero: | 23-17 21 13 11 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Window Blinds |
Nimi | Arvo |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®