Julkaise tuotteesi
Smooth Square Aluminum Porch Columns

Smooth Square Aluminum Porch Columns

The versatile smooth square aluminum porch columns with matching capitals and bases complement any home or estate entry. These structural square columns are offered in 6”, 8”, and 10” widths. DSI square porch columns are ideal for commercial and residential uses. Our columns can wrap around existing posts (modifications may be necessary). DSI is the only aluminum column supplier to receive PCI 4000 certification from the Powder Coating Institute. All columns are verified AAMA 2604 compliant. An optional AAMA 2605 upgrade is available by special order. DSI Aluminum Columns have a Lifetime Limited Warranty.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitealuminum-square-smooth-columns
  • TuoteperhePorch Columns
  • TuoteryhmäAluminum Columns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Columns
  • IFC-luokitusSarake
  • UNSPSC-nimiColumns
  • UNSPSC-koodi30161902
  • Uniclass 2015 -koodiEF_20_30
  • Uniclass 2015 -kuvausColumns
  • OmniClass-numero23-13 35 11 13 11
  • OmniClass-nimikeColumns

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat