Julkaise tuotteesi
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
EVOLUTION Commercial Rubber Flooring
    Dinoflex

    EVOLUTION Commercial Rubber Flooring

    Commercial flooring has evolved from traditional carpet and hard surfaces to our luxurious Evolution recycled rubber flooring. Designers can bring their visions to life with the brilliant colors creating a space that is cohesive and functional while standing the test of time. When you combine these striking color blends with high traction, underfoot comfort and superior sound reducing properties, this hardwearing, sustainable rubber flooring is perfect for a wide range of commercial applications. Experience the next generation in design.  

    Ota yhteyttä brändiin Dinoflex

    Tekniset tiedot
    • Interlocking Tiles (Loose Lay)

      Size

      37” x 37”= 9.5 ft² (94 cm x 94 cm = 0.88 m²)

      Standard Thickness

      9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)


      Square Edge Tile (Glue Down)

      Size

      38” x 38” = 10.0 ft² (96.5 x 96.5 cm = 0.93 m²)

      Standard Thickness

      5/32” (4 mm), 3/16” (5 mm), ¼”(6 mm), 9/32” (7 mm), 5/16” (8 mm), 11/32” (9 mm)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteevolution
    • TuoteperheRubber Flooring
    • TuoteryhmäRecycled Rubber Tile, Commercial Flooring, High‑Durability
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-02
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Kanada
    • Valmistettu:Kanada
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiRubber flooring
    • UNSPSC-koodi30161705
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 19.33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRubber Tile Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 15 15
    • OmniClass-nimikeRubber Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes