Julkaise tuotteesi
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Arkistoitu

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedit-das107p
    • TuoteperheAutomatic Doors
    • Tuoteryhmäby Ditec
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-09-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)3300
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiPr_75_30_23_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAutomatic sliding door operators
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors