Julkaise tuotteesi
COVER ROOF
DITON

COVER ROOF

The stone wall caps Diton form an incredible decorative element. They will also protect the given area from the elements. They can be used as the end parts of garden fences and various types of wall. The wall caps also aesthetically compliment your concrete wall.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecover_roof
  • TuoteperheFence program
  • TuoteryhmäCover roofs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)70
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiFencing
  • UNSPSC-koodi301520