Julkaise tuotteesi
DELTA
DITON

DELTA

Terraced sickle-shaped cinder blocks DELTA represent an easy and fast solidification of slopes. These cinder blocks are hollow which enables you to transform an unruly recessing hill into a flower bed. The sickle shape facilitates an intertwined support, it is practical and beautiful. Your garden or courtyard will achieve a completely new design thanks to the turf sickle-shaped cinder blocks DELTA.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedelta
  • TuoteperheSlope blocks
  • TuoteryhmäSlope blocks DELTA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)13
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315