Julkaise tuotteesi
DITON ALPACA
DITON

DITON ALPACA

Modern concrete outdoor tiles DITON ALPACA are products of the newest trends and up-to-date requirements, and as such, its elegance is dazzling. It goes very well with newer, modern buildings and refines classic housing. The modern DITON ALPACA product line looks exclusive; its elegance has no need for curves. Its perfection stands out among trees and blossoming flowers. But there is more to this product than its exceptional look. What makes this product attractive is its attributes and durability.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitediton_alpaca
  • TuoteperhePavement
  • TuoteryhmäALPACA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)140
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
  • IFC-luokitusKoostumus
  • UNSPSC-nimiPaving blocks
  • UNSPSC-koodi30171701