Julkaise tuotteesi
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitefence_block_straight
  • TuoteperheFence program
  • TuoteryhmäFence shaped bricks straight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiFencing
  • UNSPSC-koodi301520