Julkaise tuotteesi
GAMA I.
DITON

GAMA I.

Terraced cinder blocks GAMA stand for an ideal solution for every outdoor area that requires a lower wall or slope solidification. Say good-bye to ordinary austere walls, DITON came up with concrete cinder blocks that are both functional and aesthetic; they are hollow inside so you can plant various flowers or vegetable. Why not make your garden or yard pretty while preserve the useful aspects?
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegama_i
  • TuoteperheSlope blocks
  • TuoteryhmäSlope blocks GAMA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)250
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Toissijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)54
Luokitus
  • BIMobject-luokkaMaisemointi - Aitaukset
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315